436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Variable speed drive, Altivar Machine ATV320, 0.18 kW, 200...240 V, 1 phase, book
ATV320U02M2B

สินค้าหมด

variable speed drive ATV212 - 75kW - 100hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
ATV212HD75N4

สินค้าหมด

variable speed drive ATV212 - 55kW - 75hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
ATV212HD55N4

สินค้าหมด

variable speed drive ATV212 - 37kW - 50hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
ATV212HD37N4

สินค้าหมด

variable speed drive ATV212 - 30kW - 40hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
ATV212HD30N4

สินค้าหมด

variable speed drive ATV212 - 22kW - 30hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
ATV212HD22N4

สินค้าหมด

variable speed drive ATV212 - 15kW - 20hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
ATV212HD15N4

สินค้าหมด

variable speed drive ATV212 - 11kW - 15hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
ATV212HD11N4

สินค้าหมด

variable speed drive ATV212 - 7.5kW - 10hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
ATV212HU75N4

สินค้าหมด

variable speed drive ATV212 - 5.5kW - 7.5hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
ATV212HU55N4

สินค้าหมด

variable speed drive ATV212 - 4kW - 5hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
ATV212HU40N4

สินค้าหมด

variable speed drive ATV212 - 3kW - 480V - 3ph - EMC - IP21
ATV212HU30N4

สินค้าหมด