variable speed drive ATV212 - 11kW - 15hp - 480V - 3ph - EMC - IP21

ATV212HD11N4

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 6.117 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar 212
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 23.000 x 30.000 x 27.000 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 24 V AC coil
LC1D09B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,112.80
THB 568.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 24 V DC coil
LC1D09BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,638.00
THB 1,855.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 24 V DC coil
LC1D09BL

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,204.20
THB 1,124.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 48 V AC coil
LC1D09E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,177.00
THB 600.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 110 V AC coil
LC1D09F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,112.80
THB 568.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 220 V AC coil
LC1D09M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 654.84
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 115VAC 50/60Hz coil
LC1D09FE7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 48VDC coil
LC1D09ED

สินค้าหมด