variable speed drive ATV212 - 15kW - 20hp - 480V - 3ph - EMC - IP21

ATV212HD15N4

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 11.544 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar 212
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 30.000 x 39.500 x 27.500 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 24 V AC coil
LC1D18B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,257.70
THB 1,152.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 24 V DC coil
LC1D18BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,804.30
THB 2,450.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 48 V AC coil
LC1D18E7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,257.70
THB 1,152.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 110 V AC coil
LC1D18F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,257.70
THB 1,152.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 220 V AC coil
LC1D18M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,193.50
THB 1,119.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 18A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D18P7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 18A- 24VDC low consumption coil
LC1D18BL

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,124.40
THB 1,593.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 18A- 48VDC coil- screw clamp terminals
LC1D18ED

สินค้าหมด