variable speed drive ATV212 - 30kW - 40hp - 480V - 3ph - EMC - IP21

ATV212HD30N4

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 21.5 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar 212
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 53 x 40 x 40 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 40 A - 48 V AC 50/60 Hz coil
LC1D40AE7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,820.80
THB 2,969.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 40 A - 110 V AC 50/60 Hz coil
LC1D40AF7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,820.80
THB 2,969.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 40 A - 220 V AC 50/60 Hz coil
LC1D40AM7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,457.00
THB 2,783.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24VAC 50/60Hz coil
LC1D40AB7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,820.80
THB 2,969.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 240VAC 50/60Hz coil
LC1D40AU7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D40AP7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24VDC standard coil
LC1D40ABD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,035.70
THB 4,098.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 115VAC 50/60Hz coil
LC1D40AFE7

สินค้าหมด