133 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
5”7 color touch controller panel - Dig 16 inputs/10 outputs
HMISCU8A5

สินค้าหมด

3”5 color touch controller panel - Dig 8 inputs/8 outputs +Ana 4 In/2 Out
HMISCU6B5

สินค้าหมด

Small touch HMI controller- Harmony SCU- 3”5 color panel- Dig 16 inputs/10 outputs
HMISCU6A5

สินค้าหมด

Multi touch screen- Harmony iPC- S Panel PC Optimized HDD W10 DC Windows 10
HMIPSOH552D1801

สินค้าหมด

7 inch wide screen- Universal model- 2 serial ports-1 Ethernet port- embeddedRTC
HMIGXU3512

สินค้าหมด

Advanced touchscreen panel- Harmony GTO- stainless 800 x 600 pixels SVGA- 12.1" TFT- 96 MB
HMIGTO6315

สินค้าหมด

Advanced touchscreen panel- Harmony GTO- stainless 640 x 480 pixels VGA- 10.4" TFT- 96 MB
HMIGTO5315

สินค้าหมด

Advanced touchscreen panel- Harmony GTO- 640 x 480 pixels VGA- 7.5"- TFT- 96 MB
HMIGTO4310

สินค้าหมด

Advanced touchscreen panel- Harmony GTO- 800 x 480 pixels WVGA- 7.0" TFT- 96 MB
HMIGTO3510

มีสินค้า

Price starting from
THB 48,150.00
THB 96,300.00
Advanced touchscreen panel- Harmony GTO- stainless 320 x 240 pixels QVGA- 5.7" TFT- 96 MB
HMIGTO2315

สินค้าหมด

Advanced touchscreen panel- Harmony GTO- 5.7 Color Touch Pane- l QVGA TFT- Coated
HMIGTO2310C

สินค้าหมด

Advanced touchscreen panel- Harmony GTO- 320 x 240 pixels QVGA- 5.7" TFT- 64 MB
HMIGTO2300

สินค้าหมด