Advanced touchscreen panel, Harmony GTO, 5.7 Color Touch Pane, l QVGA TFT, Coated

HMIGTO2310C

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This product is part of the Harmony iPC range, an offer of Industrial PC, Edge Box and Display. The advanced touchscreen panel features 5.7inch TFT LCD display and supports 320 x 240 pixels QVGA resolution. It is equipped with Ethernet RJ45, interface 10BASE-T/100BASE-TX, Ethernet RJ45, interface IEEE 802.3, USB 2.0 type A and USB 2.0 type mini B integrated connections. It supports Korean, ASCII (European characters), Taiwanese (traditional Chinese), Japanese (ANK, Kanji) and Chinese (simplified Chinese) character fonts and 65536 colors with backlight lifespan of 50000 hours white at 25°C. It is an IP20/IP65 and NEMA 4X rated product, with a rated supply voltage of 24V DC, an inrush current of 30A and a power consumption of 5W. The enclosure is made of PPT. Its dimensions are 169.5mm (width) x 59.5mm (depth) x 137mm (height) and weighs 0.8kg. This product is certified by CULus, CE, KCC and C-Tick. It meets EN 61131-2, IEC 61000-6-2 and UL 508 standards.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDHMI
หมายเลขส่วนประกอบ HMIGTO2310C
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Magelis GTO
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 169.5 x 137 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Modicon M340 automation platform- Modicon M262- USB PC or terminal connecting cable- for processor- 1.8 m
BMXXCAUSBH018

สินค้าหมด

Harmony GTO- SD memory card 4 GB Class4- for Terminals
HMIZSD4G

สินค้าหมด

Uni-Telway/Modbus serial link - L = 2.5 m - 1 male mini DIN + 1 RJ45
XBTZ9780

สินค้าหมด

Magelis XBT N- R- RT- Modbus serial link for XBT terminal- 2.5 m- connectors RJ45
XBTZ9980

สินค้าหมด

Harmony XBT - direct connection cable - for XBTGK- XBTGT- XBTGR - 2.5 m
XBTZG9721

สินค้าหมด

Harmony XBT - USB gateway - for for XBTGK-XBTGT terminal - Modbus Plus bus
XBTZGUMP

สินค้าหมด