
calcActive())">
Multi touch screen, Harmony iPC, S Panel PC Optimized HDD W10 DC Windows 10
HMIPSOH552D1801
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

HMIPSOH552D1801
Multi touch screen, Harmony iPC, S Panel PC Optimized HDD W10 DC Windows 10
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the Harmony iPC range, an offer of Harmony HMIPSO S-Panel PCs. These simple-in-design PCs with Intel Atom dual-core CPU cater for the performance requirements of most automation applications in the field. It features a 10" LCD multi-touch screen with 1280 x 800 pixels display resolution. It is equipped with Intel Atom E3827 dual core at 1.75 GHz processor and pre-installed Windows 10 IoT Enterprise 64 bit multi-language operating system. It comes with 4GB RAM and 500 GB extension back side enterprise hard disk storage. This product works at a rated voltage of 24V DC. Its dimensions are 283.1mm (width) x 202.3mm (height) x 85.5mm (depth) and weighs 2.5 kg. The front panel of this PC comes with IP66 degree of protection. It is AS/NZS, C-Tick, CCC, CE, RCM, EAC certified and conforms to FCC, CSA C22.2 No 60950, IEC 61000-6-4, UL 60950, IEC 61000-6-2, IEC 60950 standards. Harmony iPC runs at the Edge Control level of EcoStruxure, improves productivity and performance with data management functionality and flexibility.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | HMIPSOH552D1801 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis iPC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 283.1 x 202.3 mm |