175 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
TeSys GV2 - Enclosure for TeSys GV2ME - IP41
GV2MC01

มีสินค้า

Price starting from
THB 819.00
THB 1,605.00
TeSys Deca control relay - 5 NO - <lt/>= 690 V - 110 V AC standard coil
CAD50F7

สินค้าหมด

TeSys Deca control relay - 5 NO - <lt/>= 690 V - 24 V DC standard coil
CAD50BD

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,091.00
THB 2,140.00
TeSys Deca control relay - 3 NO + 2 NC - <lt/>= 690 V - 220 V AC standard coil
CAD32M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,037.00
THB 2,033.00
TeSys Deca control relay - 3 NO + 2 NC - <lt/>= 690 V - 110 V AC standard coil
CAD32F7

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,037.00
THB 2,033.00
TeSys Deca control relay - 3 NO + 2 NC - <lt/>= 690 V - 48 V AC standard coil
CAD32E7

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,037.00
THB 2,033.00
TeSys Deca control relay - 3 NO + 2 NC - <lt/>= 690 V - 24 V DC standard coil
CAD32BD

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,037.00
THB 2,033.00
TeSys K control relay, 4NO, 690V, 24V DC standard coil
CA3KN40BD

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,146.00
THB 2,247.00
TeSys K control relay, 3NO/1NC, 690V, 24V DC standard coil
CA3KN31BD

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,146.00
THB 2,247.00
TeSys K control relay , 4 NO , <lt/>= 690 V , 220...230 V AC coil
CA2KN40M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 644.00
THB 1,262.60
TeSys K control relay , 3 NO + 1 NC , <lt/>= 690 V , 220...230 V AC coil
CA2KN31M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 644.00
THB 1,262.60
TeSys K control relay, 2NO/2NC, 690V, 220...230V AC coil
CA2KN22M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 628.00
THB 1,230.50