CA2KN40M7

TeSys K control relay , 4 NO , <lt/>= 690 V , 220...230 V AC coil

49% Off
1/1
CA2KN40M7

TeSys K control relay , 4 NO , <lt/>= 690 V , 220...230 V AC coil

มีสินค้า
Commercial Reference
CA2KN40M7
Regular Price THB 1,263 Special Price THB 644
To View the best prices please sign in or register.
  • New modern look & feel of all machines
  • Designed to meet the requirements of Electro domestic and HVAC applications
  • Easier to install and operate with multi-standard screws
  • With IEC60335-1 compliance, improved fire resistance, and dustproof auxiliaries
  • Digital customer experience for technical documents
  • Maintenance guide via EcoStruxureTM Facility Expect
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

TeSys K control relay , 4 NO , <lt/>= 690 V , 220...230 V AC coil

Regular Price THB 1,263 Special Price THB 644
49% Off

คำอธิบาย

TeSys K control relay, 4 contacts (4NO), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides 220/230V 50/60Hz AC coil as standard coil for control circuit, connection by spring terminals. For high operating rates until 180 cycles/min and ambient temperature -25/+50°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), for clipping on 35mm DIN rail or fixing by screw. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium product (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPCTR
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    CA2KN40M7
  • ประเภทสินค้า
    control relay
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    177.25 g
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    TeSys k, d, SK (auxiliary contactors)
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    4.5 x 6 x 6.5 cm
more specification
less specification