
calcActive())">
TeSys K control relay, 2NO/2NC, 690V, 220...230V AC coil
CA2KN22M7
THB 1,230.50
THB 628.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

CA2KN22M7
TeSys K control relay, 2NO/2NC, 690V, 220...230V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys K control relay, 2NO/2NC, 690V, 220...230V AC coil
THB 1,230.50
THB 628.00
คำอธิบาย
TeSys K control relay, 4 contacts (2NO + 2NC), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 220-230V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw clamp terminals. For high operating rates until 180 cycles/min and ambient temperature -25/+50°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), for clipping on 35mm DIN rail or fixing by screw. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium product (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | CA2KN22M7 |
ประเภทสินค้า | control relay |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 177.3 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k, d, SK (auxiliary contactors) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.8 x 6.2 x 6.5 cm |