
calcActive())">
TeSys Deca control relay - 3 NO + 2 NC - <lt/>= 690 V - 110 V AC standard coil
CAD32F7
THB 2,033.00
THB 1,037.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

CAD32F7
TeSys Deca control relay - 3 NO + 2 NC - = 690 V - 110 V AC standard coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys Deca control relay - 3 NO + 2 NC - <lt/>= 690 V - 110 V AC standard coil
THB 2,033.00
THB 1,037.00
คำอธิบาย
TeSys D control relay, 5 contacts (3NO + 2NC), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 110V 50/60Hz AC control circuit, connection by screw clamp terminals. For high operating rates until 180 cycles/min and ambient temperature -40/+60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), for clipping on 35mm DIN rail or fixing by screw. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium product (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | CAD32F7 |
ประเภทสินค้า | control relay |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 353.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k, d, SK (auxiliary contactors) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.5 x 9.5 x 11.4 cm |