Industrial Automation and Control

3867 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, control 230V, 230…440V, 37…75kW
ATS22C14Q

สินค้าหมด

soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS01, 3A, 110...480V, 0.55...1.1kW
ATS01N103FT

สินค้าหมด

Magelis XBT - external 5 V adaptor - for XBTN- R/RT
XBTZRTPW

สินค้าหมด

Magelis XBT - downloading adaptor - for XBTRT500 - compact terminal
XBTZRT999

สินค้าหมด

remote USB type A port - 1 m
XBTZGUSB

สินค้าหมด

Harmony XBT - USB gateway - for for XBTGK-XBTGT terminal - Modbus Plus bus
XBTZGUMP

สินค้าหมด

Harmony XBT - card on bus expansion - for XBTGK-XBTGT terminal - Profibus DP bus
XBTZGPDP

สินค้าหมด

Harmony XBT - mechanical adaptor for substituting XBTF034.10 by XBTGT53.0
XBTZGCO3

สินค้าหมด

CANopen module for HMI controller
XBTZGCCAN

สินค้าหมด

Harmony XBT - direct connection cable - for XBTGK- XBTGT- XBTGR - 2.5 m
XBTZG9721

สินค้าหมด

Modbus serial link - L = 2.5 m - 1 male RJ45 + 1 male SUB-D 25
XBTZ9711

สินค้าหมด

Modbus serial link - L = 2.5 m - 1 female SUB-D 9 + 1 male SUB-D 25
XBTZ9710

สินค้าหมด