
calcActive())">
Harmony XBT - direct connection cable - for XBTGK, XBTGT, XBTGR - 2.5 m
XBTZG9721
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XBTZG9721
Harmony XBT - direct connection cable - for XBTGK, XBTGT, XBTGR - 2.5 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Magelis XBTZ is a RS 485 cable for connecting Magelis terminals to third-party PLCs. It enables direct connection of XBTGH / XBTGT and GTO / GTU terminals to Siemens, Simatic PLCs. It is equipped with one RJ45 male connector at one end and one 9-way male SUB-D connector at the other end. It complies with Siemens PPI protocol. it is 2.5 meters long.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XBTZG9721 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis XBT N, R, RT |