Harmony XBT - USB gateway - for for XBTGK,XBTGT terminal - Modbus Plus bus

XBTZGUMP

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony XBTZ is an USB gateway for Magelis terminal. It enables the connection of Harmony terminals to Modbus Plus fieldbus. This product is compatible with Harmony XBTGK, XBTGT and XBTGTW.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDHMI
หมายเลขส่วนประกอบ XBTZGUMP
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Magelis GTU

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Keypad-touchscreen panel color - 640 x 480 pixels VGA -10.4" - TFT LCD
HMIGK5310

สินค้าหมด

Keypad-touchscreen panel color - 320 x 240 pixels QVGA- 5.7" - TFT LCD
HMIGK2310

สินค้าหมด