
calcActive())">
Modbus serial link - L = 2.5 m - 1 male RJ45 + 1 male SUB-D 25
XBTZ9711
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XBTZ9711
Modbus serial link - L = 2.5 m - 1 male RJ45 + 1 male SUB-D 25
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Magelis XBTZ is a RS 232 cable for Modbus serial link. It enables direct connection between Magelis XBT terminals and PLCs . It is equipped with one 9-way female SUB-D connector at one end and one 25-way SUD-D connector at the other end. it is 2.5 meters long. It is compatible with Modicon Quantum PLCs.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDHMI |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XBTZ9711 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Magelis XBT N, R, RT |