Contactors and Protection Relays

1266 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
TeSys F - contactor coil - LX4FF - 24 V DC
LX4FF024

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,733.00
TeSys F - contactor coil - LX1FX - 110...120 V AC 40...400 Hz
LX1FX110

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 67,731.00
circuit breaker ComPact NSXm E (16 kA at 415 VAC), 3P 3d, 100 A rating TMD trip unit, compression lugs and busbar connectors
LV426157

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,205.00
Advanced control unit, TeSys Ultra, 1P, 3 to 12A, protection & diagnostic, class 10, 110 to 240VAC/DC coil
LUCC12FU

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,458.80
Enclosed DOL starter,TeSys LE,0.54-0.8A,220V AC coil,including 1 LC1K,LR2K,2 pushbuttons,yellow indicator
LE1M35M705

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,119.50
contactor, TeSys F, 3P(3NO)-AC-3, <=440V 330A with coil LX1/LX9 24…1000V AC 40/400Hz, LX4 24...460V DC, LXE 100...250V AC 50/60Hz or 100…380V DC
LC1F330

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 60,027.00
Kit for star delta starter assembling, for 2 x contactors LC1D25-D38 and star LC1D09-D18, without timer block
LAD93218

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,531.90
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 115A, 48V DC standard coil, screw clamp terminals
LC1D115ED

สินค้าหมด

Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 80A, 380V AC 50Hz coil
LC1D80Q5

สินค้าหมด

Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 80A, 48V DC standard coil
LC1D80ED

สินค้าหมด

Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 12A, 48VDC low consumption coil
LC1D12EL

สินค้าหมด

connection cable USB/RJ45 - for connection between PC and drive
TCSMCNAM3M002P

สินค้าหมด