Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMC- 1 NC + 1 NO- staggered- 2 m
XCSDMC5912

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCKY- elastomer roller Ø 50 mm variable length
ZCKY49

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS2 M12- L50mm- PPS- Sn7mm- 12...48 VDC- cable 5 m
XS212AAPAL5

สินค้าหมด

Telemecanique Safety light curtains XUSL- Curved bracket- 4 fixing brackets set
XUSZBSC4

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS5 M18- L56mm- brass- Sn5mm- 12..48VDC- cable 2m
XS518B1DAL2

สินค้าหมด

Telemecanique Safety switches XCS- right angled actuator- for plastic switch
XCSZ14

สินค้าหมด

Coded magnetic switch- Telemecanique Safety switches XCS- XCSDMC- 2 NC- staggered- M8 0.15 m
XCSDMC790L01M8

สินค้าหมด

Telemecanique Safety switches XCS- actuator with wide fixing- for metal switch
XCSZ02

สินค้าหมด

Limit switch- 9007- 600 VAC 12amp t +options
9007TUB4M11

สินค้าหมด

Pre wired connectors XZ- straight female- M8- 4 pins- cable PUR 10 m
XZCP0941L10

สินค้าหมด

Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C- red galvanised cable- Ø 3.2 mm- L 25.5 m- for XY2C
XY2CZ302

สินค้าหมด

Latching emergency stop rope pull switch- Telemecanique rope pull switches XY2C- LH side- 2NC+2NO- pilot light 130 V
XY2CE2A296H7

สินค้าหมด