
calcActive())">
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, red galvanised cable, Ø 3.2 mm, L 25.5 m, for XY2C
XY2CZ302
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XY2CZ302
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, red galvanised cable, Ø 3.2 mm, L 25.5 m, for XY2C
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XY2C range, an offer of rope pull switches. This galvanised cable is an accessory of emergency stop rope pull switch. It is available in red colour, its dimensions are 3.2mm (diameter) x 25.5m (length) and weighs 0.69kg. It is ideal for all machines requiring stopping of dangerous movement in the immediate vicinity of the machine. It is suitable for applications such as woodworking machines, shears, conveyor systems, printing machines and textile machines. This galvanised cable is compatible with XY2CH, XY2CJ emergency stop rope pull switches and XY2CB rope pull switches.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XY2CZ302 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XY2C |