
calcActive())">
Limit switch lever, Limit switches XC Standard, ZCKY, elastomer roller Ø 50 mm variable length
ZCKY49
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZCKY49
Limit switch lever, Limit switches XC Standard, ZCKY, elastomer roller Ø 50 mm variable length
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCKY49 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKL, XCKM, and XCKS. This limit switch lever is made of an elastomer roller (diameter of 50mm with variable length) and can be actuated by 30° cam. This limit switch lever is made of elastomer. This product can be used to assemble a limit switch adapted to your needs or used as a spare part. The ZC range makes the XC limit switches modular by giving you the possibility to assemble the product that best suits your needs.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZCKY49 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |