Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Pressure sensors XM- pressure sensor XMP- 12 bar- G 1/4 female- 3 NC- without control type
XMPA12C2131

สินค้าหมด

Pressure sensors XM- pressure sensor XMP- 12 bar- G 3/8 female- 2 NC- without control type
XMPA12B2242

สินค้าหมด

Pressure sensors XM- pressure sensor XMP- 6 bar- G 3/8 female- 2 NC- without control type
XMPA06B2242

สินค้าหมด

Pressure sensors XM- pressure sensor XMP- 6 bar- G 1/4 female- 2 NC- without control type
XMPA06B2131

สินค้าหมด

Electronic pressure sensors- Pressure sensors XM- XMLR 40 bar- G 1/4- 24 VDC- 2xPNP- M12
XMLR040G2P05

สินค้าหมด

Electronic pressure sensors- Pressure sensors XM- XMLR 10 bar- G 1/4- 24 VDC- 4...20 mA- NPN- M12
XMLR010G1N25

สินค้าหมด

pressure switch XMLC 10 bar - adjustable scale 2 thresholds - 2 C/O
XMLC010B2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 330 mbar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLBS35R2S12

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 2.5 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLBS02B2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 70 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB070D2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 10 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB010A2S11

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 1 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB001R2S11

สินค้าหมด