
calcActive())">
Electronic pressure sensors, Pressure sensors XM, XMLR 40 bar, G 1/4, 24 VDC, 2xPNP, M12
XMLR040G2P05
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XMLR040G2P05
Electronic pressure sensors, Pressure sensors XM, XMLR 40 bar, G 1/4, 24 VDC, 2xPNP, M12
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XMLR electronic pressure sensor has a 4 digit 7-segment display. This electronic pressure transmitter sensor with digital display is designed for accurate pressure measurement and display. It is fixed directly on tubage. It provides high corrosion resistance AISI 316L stainless steel and fluorocarbon resin pressure chamber for maximum longevity. 10 million cycles mechanical durability for minimum required maintenance on your pressurized fluid circuits. It has a supply voltage of 24V DC and 2 x solid state outputs (PNP). It provides IP65/IP67 degree of protection. It is ideal in moulding and thermoforming presses, injection machines, pneumatic systems and assembly machinery, hydraulic systems of lifting and handling equipment, pumping and fresh water treatment, refrigeration of fluids. It complies with EN/IEC 61326-2-3 and UL 61010-1.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XMLR040G2P05 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XM |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 41 x 93 mm |