Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 1NC+1 NO- silver- snap action- connection- 5 m
ZCMD21L5

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 1NC+1 NO- silver- snap action- connection- 2 m
ZCMD21L2

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 1NC+1 NO- silver- snap action- connection- 1 m
ZCMD21L1

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 1NC+1 NO- silver- snap action- connection- M12
ZCMD21C12

สินค้าหมด

Limit switch body- Limit switches XC Standard- ZCMD- 1NC+1 NO- silver- snap action
ZCMD21

สินค้าหมด

Pre cabled connection- Limit switches XC Standard- ZCMC- 2 Poles- PvR- 3 m
ZCMC21L3

สินค้าหมด

Pre cabled connection- Limit switches XC Standard- ZCMC- 2 Poles- PvR- 10 m
ZCMC21L10

สินค้าหมด

Pre cabled connection- Limit switches XC Standard- ZCMC- 2 Poles- PvR- 1 m
ZCMC21L1

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCKY- spring rod with metal end- -40...70 °C
ZCKY91

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCKY- spring with thermoplastic end- -40...70 °C
ZCKY81

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCKY- forked arm with rollers 1 track- -40...70 °C
ZCKY71

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZCKY- metal round rod 3 mm L=125 mm- -40...120 °C
ZCKY53

สินค้าหมด