
calcActive())">
Pre cabled connection, Limit switches XC Standard, ZCMC, 2 Poles, PvR, 1 m
ZCMC21L1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZCMC21L1
Pre cabled connection, Limit switches XC Standard, ZCMC, 2 Poles, PvR, 1 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCMC21L1 is a pre-cabled connection compatible with the range XCMD21. This pre-cabled connection is made of PvR, it has two poles, and it measures 1m. This pre-cabled connection is made of PvR (PVC resistant to cutting oil). This product can be used to assemble a limit switch adapted to your needs or used as a spare part. The ZC range makes the XC limit switches modular by giving you the possibility to assemble the product that best suits your needs.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZCMC21L1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |