Sensors and RFID System

1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Limit switch lever- 9007- arm t+ft+options
9007B1

สินค้าหมด

pressure switch XMLB 500 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB500D2S12

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZCKE- spring rod- +120 °C
ZCKE085

สินค้าหมด

inductive sensor XS2 M18- L64mm- brass- Sn8mm- 12..24VDC- M12
XS218BLPAM12

สินค้าหมด

inductive sensor XS2 M8- L42mm- brass- Sn2.5 mm- 12..24VDC- cable 2m
XS208BLPAL2

สินค้าหมด

Photoelectric sensors XU- miniature- polarised- Smax=8 m- PNP- cable 2 m
XUM9APXBL2

สินค้าหมด

Spring rod with thermoplastic end
XCE181C

สินค้าหมด

Round rod lever- steel- φ3 mm
XCE154C

สินค้าหมด

Steel roller lever
XCE119C

สินค้าหมด

Metal end plunger
XCE110C

สินค้าหมด

Steel roller plunger- horizontal actuation
XCJ102C

สินค้าหมด

Inductive proximity sensors XS- inductive sensor XS4 M12- L52mm- PPS- Sn4mm- 24...240VAC/DC- M12 0.8 m
XS4P12MA230LD

สินค้าหมด