
calcActive())">
Limit switch lever, 9007, arm t+ft+options
9007B1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

9007B1
Limit switch lever, 9007, arm t+ft+options
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the Nema Limit Switches range. This limit switch lever has a spring return convertible roller operator and provides a lateral approach without positive opening operation. The switch lever with a rotary movement and switching actuation of 30° cam. This roller lever has spring return operator, made of cast zinc. Its dimensions are 19.05mm (diameter) x 6.35mm (width). The lever length is 38.1mm. It weighs 0.05kg. It is associated with complete products such as 9007FT, 9007T and 9007CXXS9. The associated heads are 9007BS9, 9007CS9, 9007T5S9, 9007T10S9, 9007NS9 and 9007AS9. The 9007 series limit switches are designed to withstand harsh industrial environments and are available in a wide range of options.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 9007B1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Nema Limit Switches |