อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด รุ่น Acti9 ชนิด RCCB Type AC ขนาด 4 โพล ขนาด 80A 10mA
SKU :
A9R11480
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
กำลังโหลด...
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
THB 8,560.00
THB 5,762.00
รวมภาษี
To View the best prices please ลงชื่อเข้าใช้ / ลงทะเบียน
การจัดส่ง:
สินค้าหมด
- Acti9 iID RCCB
- DIN Rail Residual current circuit breakers (RCCB) up to 100 A
- In coordination with Acti9 and Multi9 MCBs, this RCCB will also give you additional protection against any direct contact
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด รุ่น Acti9 ชนิด RCCB Type AC ขนาด 4 โพล ขนาด 80A 10mA
THB 8,560.00
THB 5,762.00
- คำอธิบาย
- ข้อมูลจำเพาะ
- Documents
- รีวิว
คำอธิบาย
- This Acti9 iID is a modular and reliable residual current circuit breaker (RCCB)
- It is a 4P circuit breaker with 80A In rated current, 30mA earth leakage sensitivity and AC type protection class
- This product protects against electrical shock by direct or indirect contact and fire hazards
- It performs the function of disconnection of electrical circuits in case of earth fault
- Its unique Visitrip indicator reduces intervention time by showing the faulty device with a mechanical indicator on front face
- This product also has a VisiSafe window with a green strip on the toggle indicating full opening of the poles allowing downstream maintenance This product is compliant with EN/IEC 61008-1 standard
- The (Im/IΔm) rated breaking and making short circuit capacity is 1500A
- The (Inc/IΔc) conditional rated short circuit current is 10kA
- It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
- The Ue operational voltage is 380VAC to 415VAC
- The Ui rated insulation voltage is 500VAC
- The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV
- The frequency is 50Hz or 60Hz
- It is DIN rail mountable
- The width in 9mm pitches is 8
- The product colour is white (RAL9003)
- The dimensions are (W) 72mm x (H) 91mm x (D) 73.5mm
- The weight is 0.37kg
- According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure
- The operating temperature is from -5°C to 60°C
- The storage temperature is from -40°C to 85°C
ภาพรวม
| Activity | HDCFD |
|---|---|
| หมายเลขส่วนประกอบ | A9R11480 |
| [In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 80 A |
| ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
| ประเภทสินค้า | Acti 9 iID |
| ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
| Earth Leakage Sensitivity | 30 mA |
| หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
| จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
| น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 400 g |
| จำนวนขั้ว | 4 P |
| ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
| ชนิดของสินค้า | Acti9 Residual Current Devices - RCDs |
| กลุ่มสินค้า | Acti 9 iID |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10 x 8.3 x 7.4 cm |
Documents
CAD
1
คำอธิบาย
- This Acti9 iID is a modular and reliable residual current circuit breaker (RCCB)
- It is a 4P circuit breaker with 80A In rated current, 30mA earth leakage sensitivity and AC type protection class
- This product protects against electrical shock by direct or indirect contact and fire hazards
- It performs the function of disconnection of electrical circuits in case of earth fault
- Its unique Visitrip indicator reduces intervention time by showing the faulty device with a mechanical indicator on front face
- This product also has a VisiSafe window with a green strip on the toggle indicating full opening of the poles allowing downstream maintenance This product is compliant with EN/IEC 61008-1 standard
- The (Im/IΔm) rated breaking and making short circuit capacity is 1500A
- The (Inc/IΔc) conditional rated short circuit current is 10kA
- It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles
- The Ue operational voltage is 380VAC to 415VAC
- The Ui rated insulation voltage is 500VAC
- The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV
- The frequency is 50Hz or 60Hz
- It is DIN rail mountable
- The width in 9mm pitches is 8
- The product colour is white (RAL9003)
- The dimensions are (W) 72mm x (H) 91mm x (D) 73.5mm
- The weight is 0.37kg
- According to IEC 60529 standard, the degree of protection is IP20 and IP40 in enclosure
- The operating temperature is from -5°C to 60°C
- The storage temperature is from -40°C to 85°C
ภาพรวม
| Activity | HDCFD |
|---|---|
| หมายเลขส่วนประกอบ | A9R11480 |
| [In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 80 A |
| ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
| ประเภทสินค้า | Acti 9 iID |
| ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
| Earth Leakage Sensitivity | 30 mA |
| หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
| จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
| น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 400 g |
| จำนวนขั้ว | 4 P |
| ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
| ชนิดของสินค้า | Acti9 Residual Current Devices - RCDs |
| กลุ่มสินค้า | Acti 9 iID |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10 x 8.3 x 7.4 cm |
Documents
CAD
1