
calcActive())">
iMX อุปกรณ์เสริมต่อร่วมกับ Acti9 เพื่อทริปในขณะจ่ายไฟ, 100…415 VAC
A9A26476
THB 2,247.00
THB 1,477.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9A26476
iMX อุปกรณ์เสริมต่อร่วมกับ Acti9 เพื่อทริปในขณะจ่ายไฟ, 100…415 VAC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
iMX อุปกรณ์เสริมต่อร่วมกับ Acti9 เพื่อทริปในขณะจ่ายไฟ, 100…415 VAC
THB 2,247.00
THB 1,477.00
คำอธิบาย
- This Acti9 iMX electrical auxiliary is a shunt trip release device
- It is dedicated to Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA
- The width in 9mm pitches is 2
- The Uc control circuit voltage is 100...415VAC or 110...130VDC
- It can be mounted on a DIN rail for modular installation
- The product color is white (RAL9003)
- The operating temperature is -25°C to + 50°C
- The storage temperature is -40°C to +85°C
- This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standards
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9A26476 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iC60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 72 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.3 x 7.8 x 3 cm |