
calcActive())">
อุปกรณ์เปิดปิดแบบหมุด สำหรับเบรกเกอร์ Acti9 iC60 สีดำ
A9A27005
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9A27005
อุปกรณ์เปิดปิดแบบหมุด สำหรับเบรกเกอร์ Acti9 iC60 สีดำ
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti 9 rotary handle for front or side-mounted control is black
- This mounting accessory is suitable for iC60 (2P, 3P, 4P), iSW (2P, 3P, 4P), iC60+vigi (2P, 3P, 4P), iID, iSW-NA
- The rotary handle is fixed on the front or the side of the enclosure
- It prevents the door from opening when the device is in On position but it can desactivated by adaptation
- It is a set of 1 device
- The front-mounted is possible on door or faceplate
- It can be padlocked when the device is in the Open position or Closed position with adaptation
- A pushbutton for iID test is available in the front face of the rotary handle
- The degree of protection is IP55
- The 5mm to 8mm diameter padlock is not supplied with the device
- The dimensions of the front face of the rotary handle are (W) 75mm x (H) 75mm
- The operating temperature is -25°C to + 55°C
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9A27005 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iC60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 696.9 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 47 x 12.3 x 6.5 cm |