A9A26946

iMX+OF อุปกรณ์เสริมต่อร่วมกับ Acti9 พร้อม OC Contact เพื่อทริปในขณะจ่ายไฟ, 100…415 VAC

29% Off
1/1
A9A26946

iMX+OF อุปกรณ์เสริมต่อร่วมกับ Acti9 พร้อม OC Contact เพื่อทริปในขณะจ่ายไฟ, 100…415 VAC

มีสินค้า
Commercial Reference
A9A26946
Regular Price THB 2,557 Special Price THB 1,739
รวมภาษี
To View the best prices please sign in or register.
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

iMX+OF อุปกรณ์เสริมต่อร่วมกับ Acti9 พร้อม OC Contact เพื่อทริปในขณะจ่ายไฟ, 100…415 VAC

Regular Price THB 2,557 Special Price THB 1,739
29% Off

คำอธิบาย

  • This Acti 9 MX+OF electrical tripping auxiliary for is a shunt trip release
  • It is dedicated to Acti9 iC60, iID, iC40, iC40 XA, iCV40, iID40, iCV40 XA, iDPN Vigi, iSW-NA, iKQE, iC60 RCBO
  • This device includes an open/close contact OF to indicated the position of the associated device
  • Emergency stoppage by normally open pushbutton
  • The product trips the associated device when it is powered on by emergency pushbutton
  • The width in 9mm pitches is 2
  • The Ue rated operational voltage is 100VAC to 415VAC or 110VDC to 130VDC
  • The operating frequency is 50Hz or 60Hz
  • The Ie rated operational current is 6A under 24VDC, 2A under 48VDC, 1.5A under 60VDC, 1A under 130VDC
  • The Ie rated operational current is 6A under 24VAC to 240VAC, 3A under 415VAC
  • There is a mechanical state indicator light, red on the front face
  • The operating temperature is -25°C to + 50°C
  • The storage temperature is -40°C to + 85°C
  • This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standard and EN 62019-2 standard only for C120

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    HDCFD
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    A9A26946
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Acti 9 iC60
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    78 g
  • ชนิดของสินค้า
    Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
  • กลุ่มสินค้า
    Acti 9 iC60
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    9.5 x 8 x 3 cm
more specification
less specification