spacer, Acti9, set of 5, 9 มม. สีขาว

A9A27062

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9A27062
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Acti 9 iC60
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 81 g
ชนิดของสินค้า Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
กลุ่มสินค้า Acti 9 iC60
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 8.6 x 7 x 4.5 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 6 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74106

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 395.90
THB 262.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 10 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74110

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 395.90
THB 262.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 16 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74116

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 395.90
THB 262.00
Switch disconnector iSW - 2P - 40 A - 415 V
A9S65240

สินค้าหมด

Switch disconnector iSW - 2P - 63 A - 415 V
A9S65263

สินค้าหมด

Switch disconnector iSW - 4P - 63 A - 415 V
A9S65463

สินค้าหมด

impulse relay iTL - 1P - 1NO - 16A - coil 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz
A9C30811

สินค้าหมด

iCT 25A 1NO 230...240V 50Hz contactor
A9C20731

สินค้าหมด