
calcActive())">
อุปกรณ์ Padlock, Acti9, Set of 10
A9A26970
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9A26970
อุปกรณ์ Padlock, Acti9, Set of 10
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti 9 padlocking device is used to padlock in open or closed position
- It is dedicated to Acti 9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA
- The padlock diameter is from 3mm to 6mm
- The sealable maximum diameter is 1.2mm
- The locking in ON position does not prevent tripping of the breaker in the event of faults
- This yellow padlocking accessory is mounted on the front of the product to be protected
- This mounting device is suitable for iC60, iC60 + Vigi, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, iSW Acti 9
- This product is suitable with IEC/EN 60947-2 standard compliant disconnection
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9A26970 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iC60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 42.9 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 18 x 11.5 x 2 cm |