Yük Ayırıcılar & Sigortalı Yük Ayırıcılar

140 öge

Sırala arrow-down
gerilim varlığı göstergesi - 3P/4P - 250 A - 220...550 V
LV429325

Stoklar tükendi

ayırıcı set - 70 mm aralık - düz bağlantı - 4 kutup
LV432493

Stoklar tükendi

3 konnektör - 2 kablo - 35..240 mm² - INS / INV320..630 / NSX400..630 için
LV432481

Stoklar tükendi

Sigorta yük ayırıcı gövdesi ISFT - 3Kutup 3 F - DIN NH000 - 100 A
LV480751

Stoklar tükendi

terminal uzatması - 3 kutuplu - 0<250A
LV438329

Stoklar tükendi

3 konnektör - 6 kablo - 1,5..35 mm²
LV429248

Stoklar tükendi

Doğrudan ön yönlendirme kolu, FuPacT GS50 ila GS160, siyah kol
LV481701

Stoklar tükendi

4 konnektör - 2 kablo 35..240 mm²
LV432482

Stoklar tükendi

4 konnektör - 6 kablo - 1,5..35 mm² - INS40..160 / INS250 / NSX100..250 için
LV429249

Stoklar tükendi

terminal uzatması - 2 kutuplu - 0<630A
LV438338

Stoklar tükendi

ComPacT ANAHTAR NSX100NA AC 2P 100A
C102100S

Stoklar tükendi

anahtar bağlantı kesici sigorta, FuPacT GSD160, 160 A, 3 kutuplu, sigorta tipi DIN NH00, ön ve sağ taraf kontrolü
LV481423

Stoklar tükendi