Tüm Ürünler

13664 öge

Sırala arrow-down
Minyatür devre kesici, Acti9 iC60L, 2P, 2 A, B eğrisi, 15000 A (IEC 60898-1), 100 kA (IEC 60947-2)
A9F93202

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
2.021 TL 
TeSys D kontrol rölesi - 3 NA + 2 NK - <= 690 V - 24 V DC düşük tüketim bobini
CAD32BL

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
2.079 TL 
Kontaktör,Easy TeSys Kontrol,LC1E,3P(3NA),AC-3,<=440V,18A,24V DC Bobin,1 NK Yardımcı Kontak
LC1E1801BD

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.852 TL 
Kontaktör,Easy TeSys Kontrol,LC1E,3P(3NA),AC-3,<=440V,18A,24V DC Bobin,1 NA Yardımcı Kontak
LC1E1810BD

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.852 TL 
doğrudan döner kol - kiliTRYenebilir - siyah
LV432597

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
2.115 TL 
Uzatmalı Döner Kol GoPact MCCB 250
G25ROTE

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
2.162 TL 
minyatür devre kesici - C60H - 1 kutup - 63 A - C eğrisi
A9N61519

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
2.064 TL 
C120H - devre kesici - 1P - 80A - C eğrisi
A9N18446

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
2.064 TL 
Acti9 iID Kaçak Akım Rölesi - 2 Kutup 25A 30mA AC Tipi
A9R41225

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
2.064 TL 
kontaktör iCT - 3 kutup - 3 NA - 25 A - 220..240 V AC
A9C20833

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
2.078 TL 
iC60N - minyatür devre kesici - 4P - 4A - C eğrisi
A9F74404

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
2.093 TL 
iC60N - minyatür devre kesici - 4P - 3A - C eğrisi
A9F74403

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
2.093 TL