68 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Acti9 - comb busbar - 3L+N - 18 mm pitch - 24 modules - 100 A
A9XPH424

สินค้าหมด

Acti9 - comb busbar - 3L+N - 18 mm pitch - 12 modules - 100 A
A9XPH412

สินค้าหมด

อุปกรณ์เสริม 1 ท่อนใส่เบรกเกอร์ Acti9 3โพล ได้ 8ตัว
A9XPH324

มีสินค้า

Acti9 - comb busbar - 3L - 18 mm pitch - 12 modules - 100A
A9XPH312

มีสินค้า

Acti9 - comb busbar - 1L+N - 18 mm pitch - 24 modules - 100 A
A9XPH224

มีสินค้า

Acti9 - comb busbar - 1L+N - 18 mm pitch - 12 modules - 100 A
A9XPH212

มีสินค้า

Acti9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 24 modules - 100A
A9XPH124

สินค้าหมด

Acti9 ท่อนใส่เบรกเกอร์ Acti9 1 โพล 12 โมดูล 100A
A9XPH112

มีสินค้า

Enclosure, Resi9 MP, surface mounting, 3 rows of 12 modules, IP40, smoked door, 1 earth + 1 neutral terminal blocks
MIP12312S

สินค้าหมด

Enclosure, Resi9 MP, surface mounting, 2 rows of 12 modules, IP40, smoked door, 1 earth + 1 neutral terminal blocks
MIP12212S

สินค้าหมด

Enclosure, Resi9 MP, surface mounting, 1 row of 18 modules, IP40, smoked door, 1 earth + 1 neutral terminal blocks
MIP12118S

สินค้าหมด

Enclosure, Resi9 MP, surface mounting, 1 row of 12 modules, IP40, smoked door, 1 earth + 1 neutral terminal blocks
MIP12112S

สินค้าหมด