
calcActive())">
อุปกรณ์เสริม 1 ท่อนใส่เบรกเกอร์ Acti9 3โพล ได้ 8ตัว
A9XPH324
THB 1,765.50
THB 1,142.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9XPH324
อุปกรณ์เสริม 1 ท่อนใส่เบรกเกอร์ Acti9 3โพล ได้ 8ตัว
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
อุปกรณ์เสริม 1 ท่อนใส่เบรกเกอร์ Acti9 3โพล ได้ 8ตัว
THB 1,765.50
THB 1,142.00
คำอธิบาย
- This Acti 9 horizontal comb busbar 18mm modules for Acti 9 iC60 or Acti 9 iK60 is cuttable
- It is dedicated to 3L installations
- The type is L1L2L3 (Line)
- It is a set of 1 device
- It is suitable for 8 devices (3P)
- The length is 430mm.The total number of modules of 18mm is 24
- The pin cross section is 16mm2
- The type of electric connection is PIN
- The number of phase is 3
- The number of poles is 3
- The Ie rated operational current at 40°C is 100A The Isc short circuit current is compatible with the breaking capacity of Schneider Electric circuit breakers
- The Ui rated insulation voltage is 500VAC
- The Ue rated operational voltage is 415VAC
- The color of the device is white RAL9003
- The pollution degree is 3
- According to IEC 60695-2-1 standard the fire resistance is self-extinguishing at 960°C within 30s
- It complies with IEC 60947-7-1 and IEC 61439-2 standards
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9XPH324 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | C60 UL/CSA/IEC |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 232 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | C60 UL/CSA/IEC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 43 x 3 x 1.5 cm |