อุปกรณ์เสริม 1 ท่อนใส่เบรกเกอร์ Acti9 4โพล ได้ 3ตัว

A9XPH412
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

  • This Acti9 product is a cuttable horizontal comb busbar 12 modules for Acti9 iC60 or Acti9 iK60
  • It is dedicated to N+3L installations
  • The type is NL1L2L3 (Neutral, Line)
  • It is a set of 1 device
  • It is suitable for 3 devices (3P+N)
  • The length is 220mm.The total number of modules of 18mm is 12
  • The pin cross section is 16mm2
  • The type of electric connection is PIN
  • The number of phase is 3
  • The number of poles is 4
  • The Ie rated operational current at 40°C is 100A
  • The Isc short circuit current is compatible with the breaking capacity of Schneider Electric circuit breakers
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC
  • The Ue rated operational voltage is 415VAC
  • The color of the device is white RAL9003
  • The pollution degree is 3
  • According to IEC 60695-2-1 standard the fire resistance is self-extinguishing at 960°C within 30s
  • It complies with IEC 60947-7-1 and IEC 61439-2 standards

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9XPH412
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า C60 UL/CSA/IEC
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 132 g
ชนิดของสินค้า Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
กลุ่มสินค้า C60 UL/CSA/IEC
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 21.3 x 2.9 x 2.2 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว