อุปกรณ์เสริม 1 ท่อนใส่เบรกเกอร์ Acti9 2โพล ได้ 6ตัว

A9XPH212
THB 674.10
THB 674.10

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

  • This Acti 9 horizontal comb busbar 18mm modules for Acti 9 iC60 or Acti 9 iK60 is cuttable
  • It is dedicated to N+1L installations
  • The type is NL (Neutral, Line)
  • It is a set of 1 device
  • It is suitable for 6 devices (1P+N)
  • The length is 220mm.The total number of modules of 18mm is 12
  • The pin cross section is 16mm2
  • The type of electric connection is PIN
  • The number of phase is 1
  • The number of poles is 2
  • The Ie rated operational current at 40°C is 100A
  • The Isc short circuit current is compatible with the breaking capacity of Schneider Electric circuit breakers
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC
  • The Ue rated operational voltage is 415VAC
  • The color of the device is white RAL9003
  • The pollution degree is 3
  • According to IEC 60695-2-1 standard the fire resistance is self-extinguishing at 960°C within 30s
  • It complies with IEC 60947-7-1 and IEC 61439-2 standards

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Acti9 iID - RCCB - 2P - 25A - 30mA - type AC
A9R71225

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 2,461.00
THB 1,477.00
Acti9 - comb busbar - 1L+N - 18 mm pitch - 24 modules - 100 A
A9XPH224

check-small มีสินค้า

K.P.T. Machinery
SQD Power
Price starting from
THB 1,284.00
THB 830.00
Acti9 ขั้วต่อสายไฟสำหรับ Comb Busbar ใช้กับสายไฟขนาดไม่เกิน 35 mm2 จำนวน 4 ชิ้น
A9XPCM04

check-small มีสินค้า

K.P.T. Machinery
SQD Power
Price starting from
THB 738.30
THB 477.00
set of 10 end caps 2 Poles for Acti9
A9XPE210

สินค้าหมด

Set of 4 connectors 100A double terminal
A9XPCD04

สินค้าหมด