892 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
set of 10 end caps 3 Poles for Acti9
A9XPE310

สินค้าหมด

Acti9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 6 modules - 100A
A9XPH106

สินค้าหมด

Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)- Acti9 iC60H RCBO- 1P+Ns- 10A- 30mA- A type- 10000A
A9D11810

สินค้าหมด

Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)- Acti9 iC60H RCBO- 1P+Ns- 16A- 30mA- A type- 10000A
A9D11816

สินค้าหมด

Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)- Acti9 iC60H RCBO- 1P+Ns- 32A- 30mA- A type- 10000A
A9D11832

สินค้าหมด

Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)- Acti9 iC60H RCBO- 1P+Ns- 20A- 30mA- A type- 10000A
A9D31820

สินค้าหมด

DIN socket iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - IEC 2316 - italian std
A9A15303

สินค้าหมด

iRTC relay- delays de-energizing a load upon opening- 1 O/C - Uc 24-240VAC/24VDC
A9E16067

สินค้าหมด

DIN rail mounting base - Ø 22 mm units - for control and signalling unit
A9A15151

สินค้าหมด

shunt trip release with OC contact- Acti9- iMX+OF- voltage release- 12...24 VAC
A9A26948

สินค้าหมด

DIN socket iPC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100 - french std
A9A15306

สินค้าหมด

shunt trip release with OC contact- Acti9- iMX+OF- voltage release- 48 V AC
A9A26947

สินค้าหมด