
calcActive())">
Acti9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 6 modules - 100A
A9XPH106
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9XPH106
Acti9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 6 modules - 100A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Multi9 product is a cuttable horizontal comb busbar 6 modules for Acti9 iC60 or Acti9 iK60. It is dedicated to (Line) installations. The distribution type is 1L. It is a set of 1 device. It is suitable for 12 devices (1P). The length is 110mm. The total number of modules of 18mm is 6. The pin cross section is 16mm². The type of electric connection is PIN. The number of phase is 1. The number of poles is 1. The Ie rated operational current at 40°C is 100A. The Ue rated operational voltage is 415 VAC. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The color of the device is white (RAL9003). The pollution degree is 3. The resistance of the plastic to flames and to abnormal heat is 960°C within 30s conforming to IEC 60695-2-1. It complies with IEC 60947-7-1 and IEC 61439-2 standards.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9XPH106 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 Comb Busbars |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 110 x 0 mm |