842 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 1P+N- 16A- C curve- 6000A (IEC/EN 60898-1)- 10kA (IEC/EN 60947-2)
A9F74616

สินค้าหมด

Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)- Acti9 iC60H RCBO- 1P+Ns- 16A- 10mA- A type- 10000A
A9D10816

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 1P- 0.5A- C curve- 6000A (IEC/EN 60898-1)- 50kA (IEC/EN 60947-2)
A9F74170

สินค้าหมด

Residual current circuit breaker (RCCB)- Acti9 iID- 2P- 16A- A type- 10mA
A9R20216

สินค้าหมด

iPRD8r modular surge arrester - 1P + N - 350V - with remote transfert
A9L08501

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60L- 1P- 6A- K curve- 15000A (IEC/EN 60898-1)- 25kA (IEC/EN 60947-2)
A9F95106

สินค้าหมด

Auxiliary contact- Acti9 A9N- OFS- 1 O/C- 1A to 6A- bottom connection
A9N26923

สินค้าหมด

Residual current circuit breaker (RCCB)- Acti9 iID- 2P- 25A- A type- 10mA
A9R20225

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60L- 3P- 0.5A- C curve- 15000A (IEC/EN 60898-1)- 100kA (IEC/EN 60947-2)
A9F94370

สินค้าหมด

impulse relay iTL - 1P - 1NO - 32A - coil 110 VDC - 230...240 VAC 50/60Hz
A9C30831

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 2P- 6A- C curve- 6000A (IEC 60898-1)- 10kA (IEC 60947-2)- double term.
A9F04206

สินค้าหมด

Miniature circuit breaker (MCB)- Acti9 iC60N- 3P- 13A- C curve- 6000A (IEC/EN 60898-1)- 10kA (IEC/EN 60947-2)
A9F74313

สินค้าหมด