49 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 30kA at 415VAC, 25A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12F3A25

สินค้าหมด

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 30kA at 415VAC, 20A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12F3A20

สินค้าหมด

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 30kA at 415VAC, 16A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12F3A16

มีสินค้า

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 125A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12E3A125

มีสินค้า

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 100A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12E3A100

สินค้าหมด

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 80A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12E3A80

สินค้าหมด

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 63A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12E3A63

สินค้าหมด

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 50A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12E3A50

มีสินค้า

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 40A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12E3A40

มีสินค้า

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 32A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12E3A32

มีสินค้า

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 25A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12E3A25

สินค้าหมด

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 20A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12E3A20

สินค้าหมด