Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 20A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection

G12E3A20

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This product is part of the new GoPact Molded Case Circuit Breakers range (MCCB). It is a complete 3 poles circuit breaker made of a 125A breaker frame and of a thermal magnetic trip unit (TMD). GoPact MCCB has a good price-performance ratio for basic applications and delivers a reliable electrical protection for your applications. The breaking capacity (Icu) is 15kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 415VAC 50/60Hz. This product embeds a 20A rating (In) thermal-magnetic trip unit (TMD). This TMD trip unit provides an adjustable thermal protection Ir (against overloads) with a setting range from 0.8xIn to 1xIn (16A-20A). And it provides a fixed magnetic (against short-circuits) protection set to 320A. GoPact MCCB comes with a variety of optional accessories simple to choose and to install. Product dimensions are 75mm (Width) x 130mm (Height) x 60mm (Depth). The weight is 0.7 kg. GoPact MCCB 125 is IEC 60947-1 and IEC 60947-2 certified. GoPact MCCB range benefits from Schneider Electric quality assurance.

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ G12E3A20
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 0.7 Kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า GoPact MCCB
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 75 x 130 x 60 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

G12LTSHD3P
G12LTSHD3P

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 540.35
G12-25AUX240
G12-25AUX240

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 609.90
G12ROTDS
G12ROTDS

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 989.75
G12ROTE
G12ROTE

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,712.00
G12SHT415AC
G12SHT415AC

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,144.90
G12SPDR3P
G12SPDR3P

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 818.55
G12STSHD3P
G12STSHD3P

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 508.25
G12UVR110AC
G12UVR110AC

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,605.00