49 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Circuit breaker, GoPact MCCB 200, 3 poles, 36kA at 415VAC, 80A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G20F3A80

สินค้าหมด

Circuit breaker, GoPact MCCB 200, 3 poles, 36kA at 415VAC, 40A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G20F3A40

สินค้าหมด

Circuit breaker, GoPact MCCB 200, 3 poles, 25kA at 415VAC, 200A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G20B3A200

สินค้าหมด

Circuit breaker, GoPact MCCB 200, 3 poles, 25kA at 415VAC, 160A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G20B3A160

สินค้าหมด

Circuit breaker, GoPact MCCB 200, 3 poles, 25kA at 415VAC, 100A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G20B3A100

สินค้าหมด

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 30kA at 415VAC, 125A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12F3A125

มีสินค้า

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 30kA at 415VAC, 100A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12F3A100

มีสินค้า

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 30kA at 415VAC, 80A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12F3A80

มีสินค้า

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 30kA at 415VAC, 63A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12F3A63

มีสินค้า

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 30kA at 415VAC, 50A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12F3A50

มีสินค้า

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 30kA at 415VAC, 40A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12F3A40

มีสินค้า

Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 30kA at 415VAC, 32A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12F3A32

สินค้าหมด