
calcActive())">
Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 125A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G12E3A125
THB 2,953.20
THB 2,953.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

G12E3A125
Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 125A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 125A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
THB 2,953.20
THB 2,953.00
คำอธิบาย
This product is part of the new GoPact Molded Case Circuit Breakers range (MCCB). It is a complete 3 poles circuit breaker made of a 125A breaker frame and of a thermal magnetic trip unit (TMD). GoPact MCCB has a good price-performance ratio for basic applications and delivers a reliable electrical protection for your applications. The breaking capacity (Icu) is 15kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 415VAC 50/60Hz. This product embeds a 125A rating (In) thermal-magnetic trip unit (TMD). This TMD trip unit provides an adjustable thermal protection Ir (against overloads) with a setting range from 0.8xIn to 1xIn (100A-125A). And it provides a fixed magnetic (against short-circuits) protection set to 10xIn (1250A). GoPact MCCB comes with a variety of optional accessories simple to choose and to install. Product dimensions are 75mm (Width) x 130mm (Height) x 60mm (Depth). The weight is 0.7 kg. GoPact MCCB 125 is IEC 60947-1 and IEC 60947-2 certified. GoPact MCCB range benefits from Schneider Electric quality assurance.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | G12E3A125 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.7 Kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | GoPact MCCB |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 75 x 130 x 60 mm |