3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
contactor- TeSys K- 4P(4NO)- AC-1-440V 20A- 110V AC standard coil
LC1K09004F7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys K- 4P(4NO)- AC-1- 440V 20A- 24V AC standard coil
LC1K09004B7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 6A- aux. 1NO- 380...400V AC standard coil
LC1K0610Q7

มีสินค้า

Price starting from
THB 529.00
THB 1,037.90
Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-<=440V 6A- aux. 1NO- 48V AC coil
LC1K0610E7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-<=440V 6A- aux. 1NC- 380...400 V AC coil
LC1K0601Q7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-<=440V 6A- aux. 1NC- 48V AC coil
LC1K0601E7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-<=440V 6A- aux. 1NC- 42V AC coil
LC1K0601D7

สินค้าหมด

High power contactor- TeSys Giga- 3 pole (3NO)- AC-3 <=440V 630A- standard version- 100…250V wide band AC/DC coil
LC1G630KUEN

มีสินค้า

Price starting from
THB 69,304.00
THB 149,800.00
High power contactor- TeSys Giga- 3 pole (3NO)- AC-3 <=440V 500A- standard version- 100…250V wide band AC/DC coil
LC1G500KUEN

มีสินค้า

Price starting from
THB 35,471.00
THB 76,505.00
High power contactor- TeSys Giga- 3 pole (3NO)- AC-3 <=440V 500A- standard version- 48…130V wide band AC/DC coil
LC1G500EHEN

สินค้าหมด

High power contactor- TeSys Giga- 3 pole (3NO)- AC-3 <=440V 400A- standard version- 100…250V wide band AC/DC coil
LC1G400KUEN

มีสินค้า

Price starting from
THB 27,285.00
THB 58,850.00
High power contactor- TeSys Giga- 3 pole (3NO)- AC-3 <=440V 400A- standard version- 48…130V wide band AC/DC coil
LC1G400EHEN

สินค้าหมด