Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e,440V 6A, aux. 1NO, 380...400V AC standard coil

LC1K0610Q7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys K contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 6A/690V AC-3 (3kW@400V), and for non-inductive load control applications up to 20A/690V AC-1. It provides a 380/400V 50/60Hz AC coil,1NO built-in auxiliary contact, connection by screw clamp terminals. For operating rates until 600 cycles/hour and environments until 50°C, it procures reliability and durability to standard applications. Very compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC1K0610Q7
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys k
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 58 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Auxiliary contact block- TeSys K- 4NC- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN04

สินค้าหมด

LA2KT2U
LA2KT2U

สินค้าหมด

LA2KT2E
LA2KT2E

สินค้าหมด

Motor circuit breaker-TeSys Deca frame 2-3P-4A-magnetic-toggle control-screw clamp terminals
GV2LE08

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys K- 4NO- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN40

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,016.50
THB 519.00
Auxiliary contact block- TeSys K- 3NO+1NC- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN31

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys K- 2NO- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN20

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 642.00
THB 327.00
Auxiliary contact block- TeSys K- 1NO+3NC- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN13

สินค้าหมด