High power contactor, TeSys Giga, 3 pole (3NO), AC-3 <=440V 500A, standard version, 48…130V wide band AC/DC coil
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
High power contactor, TeSys Giga, 3 pole (3NO), AC-3 <=440V 500A, standard version, 48…130V wide band AC/DC coil
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1G500EHEN |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys G |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 140 x 225 mm |