3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Standard control unit- TeSys Ultra- 3P- 0.15 to 0.6A- 690VAC- thermal magnetic protection- class 10- 24VDC coil
LUCAX6BL

สินค้าหมด

Standard control unit- TeSys Ultra- 3P- 3 to 12A- 690VAC- thermal magnetic protection- class 10- 110 to 240VAC/DC coil
LUCA12FU

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,199.00
THB 4,312.10
Standard control unit- TeSys Ultra- 3P- 3 to 12A- 690VAC- thermal magnetic protection- class 10- 48 to 72VAC/DC coil
LUCA12ES

สินค้าหมด

Standard control unit- TeSys Ultra- 3P- 3 to 12A- 690VAC- thermal magnetic protection- class 10- 24VDC coil
LUCA12BL

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,199.00
THB 4,312.10
Standard control unit- TeSys Ultra- 3P- 3 to 12A- 690VAC- thermal magnetic protection- class 10- 24VAC coil
LUCA12B

สินค้าหมด

Non reversing power base- TeSys Ultra- 3P- 1NO + 1NC- 32A- 690V
LUB32

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,510.00
THB 4,922.00
Non reversing power base- TeSys Ultra- 3P- 1NO + 1NC- 12A- 690V
LUB12

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,265.00
THB 4,440.50
Motor controller- TeSys T- Motor Management- Modbus- 6 logic inputs- 3 logic outputs- 1.35 to 27A- 100 to 240VAC
LTMR27MFM

สินค้าหมด

Motor controller- TeSys T- Motor Management- Modbus- 6 logic inputs- 3 logic outputs- 5 to 100A- 100 to 240VAC
LTMR100MFM

สินค้าหมด

Motor Management- TeSys T- motor controller- Profibus DP- 6 logic inputs- 3 relay logic outputs- 0.4 to 8A- 24VDC
LTMR08PBD

สินค้าหมด

Motor controller- TeSys T- Motor Management- Modbus- 6 logic inputs- 3 relay logic outputs- 0.4 to 8A- 100 to 240VAC
LTMR08MFM

สินค้าหมด

current transformer TeSys T LT6CT - 400/1 A - accuracy: class 5P
LT6CT4001

สินค้าหมด