3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
TeSys Deca - contactor coil - LX1D6 - 380 V AC 50/60 Hz for 80 & 95 A contactor
LX1D6Q7

สินค้าหมด

Contactor coil- TeSys Deca- LX1D6- 220V AC 50/60Hz for 80 and 95A contactor
LX1D6M7

สินค้าหมด

Contactor coil- TeSys Deca- LX1D6- 48V AC 50/60Hz for 80 and 95A contactor
LX1D6E7

สินค้าหมด

Contactor coil- TeSys Deca- LX1D6- 24V AC 50/60Hz for 80 and 95A contactor
LX1D6B7

สินค้าหมด

Control base- TeSys U- 24VDC supply- compatible with control unit LUCBT/DT/MT- to be used with contactors LC1F
LUTM20BL

สินค้าหมด

Multifunction control unit- TeSys Ultra- 1P/3P- 3 to 12A- 690VAC- protection & diagnostic- class 5 to 30- 24VDC coil
LUCM12BL

มีสินค้า

Price starting from
THB 8,677.00
THB 17,013.00
Multifunction control unit- TeSys Ultra- 1P/3P- 1.25 to 5A- 690VAC- protection & diagnostic- class 5 to 30- 24VDC coil
LUCM05BL

สินค้าหมด

Advanced control unit- TeSys Ultra- 1P- 3 to 12A- protection & diagnostic- class 10- 24VDC coil
LUCC12BL

สินค้าหมด

Advanced control unit- TeSys Ultra- 1P- 1.25 to 5A- protection & diagnostic- class 10- 24VDC coil
LUCC05BL

สินค้าหมด

Advanced control unit- TeSys Ultra- 3P- 4.5 to 18A- 690VAC- protection & diagnostic- class 10- 110 to 240VAC/DC coil
LUCB18FU

สินค้าหมด

Advanced control unit- TeSys Ultra- 3P- 4.5 to 18A- 690VAC- protection & diagnostic- class 10- 24VDC coil
LUCB18BL

สินค้าหมด

Advanced control unit- TeSys Ultra- 3P- 1.25 to 5A- 690VAC- protection & diagnostic- class 10- 24VDC coil
LUCB05BL

สินค้าหมด