calcActive())">
Contactor coil, TeSys Deca, LX1D6, 48V AC 50/60Hz for 80 and 95A contactor
LX1D6E7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LX1D6E7
Contactor coil, TeSys Deca, LX1D6, 48V AC 50/60Hz for 80 and 95A contactor
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
COIL OLD D40-D95 48VAC 50/60HZ
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LX1D6E7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |